Termékek közzététele
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító223950
    • TermékcsaládLAUFEN PRO
    • TermékcsoportBATHS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-01-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)395
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs