Termékek közzététele
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel

Rectangular bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.0)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225070
  • TermékcsaládMODERNA PLUS
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)54
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők