Termékek közzététele
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító225120
  • TermékcsaládMODERNA PLUS
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)395
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők