Termékek közzététele
LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító230955
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBATHS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)620
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)345
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501