Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító231800
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)610
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők