Termékek közzététele
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító239952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBATHS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)1650
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures