Termékek közzététele
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító241970
  • TermékcsaládILBAGNOALESSI ONE
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)575
  • Szélesség (mm)2030
  • Mélység (mm)1020
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)52
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál