Termékek közzététele
SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version for the corner, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29449.3 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító242500
  • TermékcsaládSOLUTIONS
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál