Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel Rim height 20 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító242801
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők