Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 80 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító243800
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)455
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál