Termékek közzététele
LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító244955
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBath
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures