Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Freestanding bathtub made of solid surface Sentec material, with hidden overflow incl. click-clack waste Charge 000 – without whirl system Bathtub without whirl system, with sensor control: Charge 615 – bathtub with LED light Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 605 – Whirlpool with air massage Charge 625 – Whirlpool with air massage and LED light
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító245802
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)120
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők