Termékek közzététele
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító245972
    • TermékcsaládILBAGNOALESSI ONE
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)1830
    • Mélység (mm)870
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)131
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál