Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3213310041211
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBRASSWARE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)8.76
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815