Termékek közzététele
BASE Vanity unit 415 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 415 mm

Vanity unit, 1 door, right hinged, incl. drawer organiser, matches small washbasin 815961
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító402112
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)415
  • Mélység (mm)325
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)11.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings