Termékek közzététele
BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin 818958
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító402152
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)18.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings