Termékek közzététele
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító402611
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)185
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)10.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings