Termékek közzététele
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm

Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító402751
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)185
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia