Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
402822
Termékcsalád
BASE
Termékcsoport
Mirror cabinets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-03-12
Verziószám
1
Magasság (mm)
700
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
180
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Szerelési útmutató
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF-lap
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Olaszország
Nettó tömeg (kg)
22
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Cabinets
UNSPSC kód
30161801
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 leírás
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 kód
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 név
Mirrors
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Ázsia
Észak-Amerika
Egyesült Királyság
Brit Indiai-óceáni Terület
Brit Virgin-szigetek
Guernsey
Írország
Hasonló termékek
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés