Termékek közzététele
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 283 mm, anodized aluminium surface
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító402991
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)264
  • Szélesség (mm)30
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings