Termékek közzététele
BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black

Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító403004
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)780
  • Szélesség (mm)770
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets