Termékek közzététele
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, with handle aluminum black, left hinged, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító403033
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportCabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1650
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets