Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, left hinged, shelf right, open-sided, matches small washbasin 815335
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, left hinged, shelf right, open-sided, matches small washbasin 815335

Vanity unit, 1 door, left hinged, shelf right, open-sided, matches small washbasin 815335
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító407517
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)440
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings