Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító407660
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)10
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings