Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right

Tall cabinet with 1 door, right hinged, 4 glass shelves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408282
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportAUXILIARY UNITS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1300
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)25.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings