Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Tall cabinet, 1 door, right hinged, push & pull
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408288
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportAUXILIARY UNITS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1650
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)335
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings