Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408292
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)610
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings