Termékek közzététele
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm, without sockets, without sensor switch, left door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, without sockets, without sensor switch, left door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, without sockets, without sensor switch, left door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408321
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)12.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem