Termékek közzététele
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408573
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)20.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem