Termékek közzététele
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408380
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)780
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem