Termékek közzététele
SPACE Tall cabinet
LAUFEN

SPACE Tall cabinet

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
Tall cabinet with open front, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant With hidden wall fixation 4 fixed shelves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító410900
  • TermékcsaládSPACE
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)295
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)18.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem