Termékek közzététele
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door Mirror cabinet, 1 door (R), 2 lights, optional: EU or sockets CH, sensor switch, Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító408402
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirror cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)15.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem