Termékek közzététele
FLORAKIDS Shelf
LAUFEN

FLORAKIDS Shelf

Shelf LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, dimensions 550 x 130 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87703.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító877031
  • TermékcsaládFLORAKIDS
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)2.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásTárgy