Termékek közzététele
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Archivált

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító409151
  • TermékcsaládBOUTIQUE
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem