Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító483113
    • TermékcsaládLAUFEN PRO S
    • TermékcsoportAuxiliary unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-22
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings