Termékek közzététele
SPACE Vanity unit, for 810283
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810283

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 810283, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító410142
  • TermékcsaládSPACE
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)520
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)21.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor