Termékek közzététele
MODERNA R Vanity Unit with two drawers
LAUFEN

MODERNA R Vanity Unit with two drawers

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matching washbasin 813545
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító425202
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)565
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)395
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings