Termékek közzététele
FRAME 25 Mirror 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 450 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító447400
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportMirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)825
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásTárgy