Termékek közzététele
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483011
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)310
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)13.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor