Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Vanity unit, 550 mm, for 818958
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 550 mm, for 818958

Vanity unit for washbasin 818958, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483021
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor