Termékek közzététele
LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953

Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818953, with interior drawer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483042
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)570
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)23.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units