Termékek közzététele
LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813956, with 1 drawer and interior drawer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483062
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)770
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)27.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units