Termékek közzététele
LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813958, with 1 drawer and interior drawer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483072
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)970
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)32.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásHigiéniai terminál