Termékek közzététele
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Vanity unit, with 2 drawers and interior drawers, with space saving siphon, for washbasin 814967
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483082
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)46.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units