Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Tall cabinet, door hinges right

Tall cabinet, door hinges right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, 1 door, 4 glass shelves (adjustable)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483122
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportAuxiliary units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1650
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)335
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)36.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem