Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483302
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)415
  • Mélység (mm)321
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor