Termékek közzététele
KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810151
  • TermékcsaládKOMPAS
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika