Termékek közzététele
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító810285
    • TermékcsaládVAL
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)15.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures