Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm

Washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810333
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)14.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures