Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessoriese Order no. 81033.9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810339
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815